text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsbult
Storlek
4
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med 5-stjärngrepp
Produkttyp
med 5-stjärngreep
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M20x1,5
D2=Ytterdiameter
63
D=bultdiameter
10
L1=gänglängd
24
L=Längd
78
D3
28
D4
35,5
Färg lock
trafikrött RAL 3020
H1
22,5
H2
14,5
Låsmutter
utan låsmutter
RoHS
true
SW
22
Slag S
10

Beskrivning

Material
Termoplast.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Utförande
Handtag svartgrått.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också