{"product":{"productId":"agid.2725","price":108.2,"name":"LÅSBULT MED 5-STJÄRNGREPP ST.3 D2=63,M16X1,5, L=74, L1=22, D=8, TERMOPLASTSVARTGRÅ RAL7021, KOMP:STÅL HÄRDAT,SLIPAT OCH BRUNER, LOCK:RAPSGUL RAL 1021"},"currency":"SEK"}
Låsbult
utan spärrspår
termoplast
svartgrå RAL 7021
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Olika färger
Försäljningsenhet
108,20 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsbult
Storlek
3
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med 5-stjärngrepp
Produkttyp
med 5-stjärngreep
Material
grundkropp
termoplast
Material
komponent
stål
Färg
grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens
yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M16x1,5
D2=Ytterdiameter
63
D=bultdiameter
8
L1=gänglängd
22
L=Längd
74
D3
28
D4
35,5
Färg
lock
rapsgul RAL 1021
H1
22,5
H2
14,5
Låsmutter
utan låsmutter
RoHS
true
SW
19
Slag
S
8
Beskrivning
Material
Termoplast.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Utförande
Handtag svartgrått.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.