{"product":{"productId":"agid.2725","price":84.11,"name":"LÅSBULT MED 5-STJÄRNGREPP ST.2 D2=50,M12X1,5, L=57,8, L1=17, D=6, TERMOPLASTSVARTGRÅ RAL7021, KOMP:STÅL HÄRDAT,SLIPAT OCH BRUNER, LOCK:RAPSGUL RAL 1021"},"currency":"SEK"}
Låsbult
utan spärrspår
termoplast
svartgrå RAL 7021
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Olika färger
Försäljningsenhet
84,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsbult
Storlek
2
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med 5-stjärngrepp
Produkttyp
med 5-stjärngreep
Material
grundkropp
termoplast
Material
komponent
stål
Färg
grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens
yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M12x1,5
D2=Ytterdiameter
50
D=bultdiameter
6
L1=gänglängd
17
L=Längd
57,8
D3
22,2
D4
28,2
Färg
lock
rapsgul RAL 1021
H1
17,8
H2
11,5
Låsmutter
utan låsmutter
RoHS
true
SW
14
Slag
S
6
Beskrivning
Material
Termoplast.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Utförande
Handtag svartgrått.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.