Låsbult
utan spärrspår
termoplast
svartgrå RAL 7021
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Olika färger
71,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsbult
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med 5-stjärngrepp
Produkttyp
med 5-stjärngreep
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
M10X1
D2=Ytterdiameter
50
D=Bultdiameter
5
L1=Gänglängd
13
L=Längd
52,8
S=Slag
5
D3
22,2
D4
28,2
Färg lock
ljusgrå RAL 7035
H1
17,8
H2
11,5
Låsmutter
utan låsmutter
SW
13
Beskrivning
Material
Termoplast.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Låsstift resp. gängbult i stål 5.8.
Utförande
Handtag svartgrått.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Låsstift resp. gängbult brunerade.
Låsstift härdat och slipat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller