text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det måste gå att dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Om den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka ska form C resp. form D användas.

Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.

Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material

Stålkonstruktion:

Gängad hylsa i automatstål.

Låsstift 1.4305.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa och låsstift 1.4305.



Svampformad knopp i termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter

Andra kunder köpte också