{"product":{"productId":"agid.2566","price":54.84,"name":"LÅSBULT UTAN SPÄRRSPÅR ST.1 M10X1,FORM:G, STÅL HÄRDAT, KOMP:TERMOPLASTSVARTGRÅ RAL7021"},"currency":"SEK"}
Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Försäljningsenhet
54,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsbult
Form
G
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
utan fläns
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens
yta
härdat
D1=Gänga
M10x1
D=bultdiameter
5
L=Längd
46,5
D2
21
F x 30°
1,3
Fjäderkraft
början
F1 ca N
5
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
16
Hållfasthetsklass
5.8
L1
24
L2
14,5
Låsmutter
utan låsmutter
Slag
S
8
Beskrivning
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Version i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.
Svampformad knopp av termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Anmärkning
För att skruva i inställningsbulten kan en skruvbricka levereras. Den skjuts in så under den utdragna svampformade knoppen, att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.