text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsbult
Form
B
Storlek
0
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
med förlängt låsstift
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
Stålnyckel
1.4034
D1=Gänga
M8x1
D=bultdiameter
4
L=Längd
40,5
D2
18
F x 30°
1
Fjäderkraft början F1 ca N
6
Fjäderkraft slut F2 ca N
15
L1
15
L2
6
L3
13
Låsmutter
med låsmutter
SW1
10
SW2
13
Slag S
6

Beskrivning

Material

Stålutförande:

Låsstift härdat:

Hållfasthetsklass 5.8.



Utförande i rostfritt stål:

Låsstift härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4034.



Låsstift ej härdat:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.



Svampformad knopp i svartgrå termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På begäran
Specialutföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också