Manöverelement
med svampformad knopp
rostfritt stål
blank
- Kan manövreras på svåråtkomliga ställen
- För ergonomisk manövrering
- Kan manövreras även där säkerhetsavstånd krävs
- Enkelt att byta slitagedelar
- Ett manöverelement kan anslutas flexibelt
341,49 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Manöverelement
Form
D
Storlek
4
Utförande 1
med svampformad knopp
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D1=Gänga
M20X1,5
D=Innergänga
M06
L=Längd
76
S=Slag
8
D2
33
Form-typ
med spärr med låsmutter
Färg lock
signalgrön RAL 6032
L1
28
L2
12
L3
25
Låsmutter
med låsmutter
SW1
22
SW2
30
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka ska manöverelementet form D med spärrfunktion användas.
I stället för manöverelementet kan man använda den medföljande skruvnippeln (Ø 5 x 7 mm) för att integrera ett individuellt manöverelement i systemet.
Bowdenkabeln finns i olika längder.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Korrosionsskyddet garanteras genom passande materialval och ytbeläggningar. Vajern och manteln kan enkelt bytas om så behövs.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka ska manöverelementet form D med spärrfunktion användas.
I stället för manöverelementet kan man använda den medföljande skruvnippeln (Ø 5 x 7 mm) för att integrera ett individuellt manöverelement i systemet.
Bowdenkabeln finns i olika längder.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Korrosionsskyddet garanteras genom passande materialval och ytbeläggningar. Vajern och manteln kan enkelt bytas om så behövs.
Material
Manöverelement i rostfritt stål
Svampformad knopp i termoplast.
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande
Svampformad knopp i termoplast svartgrå.
Lock i termoplast, svart, grått, rött eller gult.
Lock i termoplast, svart, grått, rött eller gult.
Beställningsinformation
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering och manöverelementet måste beställas separat.
Anmärkning
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Leveransomfattning
Manöverelement med plastlock.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Inställningsbult
2) Mantel för bowdenkabel
3) Bowdenkabel
4) Justerskruv
5) Manöverelement
6) Skruvnippel
7) Lock
Form D: med spärr, med låsmutter
2) Mantel för bowdenkabel
3) Bowdenkabel
4) Justerskruv
5) Manöverelement
6) Skruvnippel
7) Lock
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Sexkantmuttrar 07212.
Fästdelar 03099.
Distansringar 03089.
Positioneringsbussningar 03099-50.
Manöverelement 03096-10-12420.
Vajrar 03096-15.
Kabelmantlar 03096-20.
Änddelar 03096-25.
Justerskruvar 03096-30.
Skruvnipplar 03096-35.
Fästdelar 03099.
Distansringar 03089.
Positioneringsbussningar 03099-50.
Manöverelement 03096-10-12420.
Vajrar 03096-15.
Kabelmantlar 03096-20.
Änddelar 03096-25.
Justerskruvar 03096-30.
Skruvnipplar 03096-35.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.