{"product":{"productId":"agid.34070","price":34.19,"name":"Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast och gängsäkring"},"currency":"SEK"}
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305 (motsvarar AISI 303).
Låsstift .
Svampformad knopp i termoplast.
Gängsäkring i polyamid.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängsäkring blå.
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängsäkring blå.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbult ECO stål eller rostfritt stål med svampformat plasthandtag och gängsäkring, utan spärr
från
34,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast, gängsäkring och låsspår
från
35,31 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det måste gå att dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Om den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska form CP användas.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305 (motsvarar AISI 303).
Låsstift .
Svampformad knopp i termoplast.
Gängsäkring i polyamid.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängsäkring blå.
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängsäkring blå.
Anmärkning
Gängsäkringen är en klämmande polyamidbeläggning som appliceras selektivt (fläckvist).
På begäran
Specialutföranden och fin gänga.
Ritningsinformation
Form AP: utan spärr, utan låsmutter
Form CP: med spärr, utan låsmutter
Form CP: med spärr, utan låsmutter