text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.

Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material

Stålkonstruktion:

Gängad hylsa i automatstål.

Låsstift 1.4305.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa och låsstift 1.4305.



Svampformad knopp i termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL7021.

Gängsäkring blå.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också