{"product":{"productId":"agid.2600","price":68.78,"name":"Inställningsbult stål eller rostfritt stål, glatt utförande, utan fläns, med svampformat plasthandtag, med täckkåpa, utan spärr"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Material
Stålkonstruktion:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift i automatstål
Utförande i rostfritt stål:
Hylsa 1.4301
Låsstift härdat 1.4034
Låsstift ej härdat 1.4305
Svampformad knopp av termoplast.
Utförande
Utförande i stål:
Hylsa brunerad, svetsbar.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Hylsan är blank och svetsbar.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp, svartgrå RAL7021.
Hylsa brunerad, svetsbar.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Hylsan är blank och svetsbar.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp, svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.