text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten för att kunna ändra spärrläget.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Utföranden med oval dragring kan också monteras och manövreras i genomgående hål.

Inställningsbultarna med oslipade och ohärdade låsstift är ett lågkostnadsalternativ till de befintliga inställningsbultarna. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material

Stålkonstruktion:

Gängad hylsa i automatstål.

Låsstift 1.4305.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.



Nyckelring i rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåpassiverad.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.

Nyckelring blank.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form R: med rund dragring, utan låsmutter
Form S: med rund dragring, med låsmutter
Form RO: med oval dragring, utan låsmutter
Form SO: med oval dragring, med låsmutter

Andra kunder köpte också