Uppspänningstorn
4-sidig
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Härdade passhylsor och gängade bussningar
- Rasteravstånd 50 mm
- Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade
- Passar för maskinbord enligt DIN och JIS
68 804,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningstorn
Form
B
Utförande 1
4-sidig
Utförande 2
med rasterhål
Material grundkropp
GJL300
D1=Gänga
M16
D2=Innerdiameter
25
D3=Fästhål
M16
D4=Fästhål
M16
D5=Gänga
M16
D=Passhål
16
H=Höjd
700
L=Längd
630
N=Antal rasterhål
192
NB=Antal monteringshål
11
NL=Antal monteringshål
3
H1
50
L1
350
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
200
NB
11
NL
3
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran
Fler mått.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.