{"product":{"productId":"agid.22578","price":33870.1,"name":"Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål"},"currency":"SEK"}
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran
Fler mått.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.