text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kontaktanslutning
Form
A
Utförande 1
med skruvanslutning
Utförande 2
12-polig
Produkttyp
rak
Material grundkropp
plast
Material komponent
polyuretan
Färg grundkropp
Svart
COMP
Svart
P=kabellängd
5000
Antal böjningscykler max.
2000000 (25 °C)
Antal ledare x ledardiameter
12 x 0,14 mm²
Böjradie kabel fast
≥ 7,5 X D1
Böjradie kabel rörlig
≥ 10 x D1
D1
6
Driftspänning V
30 AC / 30 DC
Elektromagnetisk kompatibilitet
-
Form-typ
rak bussning
Halogenfri
ja
Kapslingsklass
IP65/IP67
L
43,5
Ledarmotstånd (20 °C) Ω/Km
138
Mätström (40 °C) A
1,5
Nedsmutsningsgrad
3
Nominell överspänning V
800
Nominell spänning V
300 AC
Provspänning V
1500 AC
Temperaturområde kabel fast
-40 °C - +85 °C
Temperaturområde kabel rörlig
-25 °C - +85 °C

Beskrivning

Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också