Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Visa mer
Visa mindre
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning, Form A, bussning rak
från
112,69 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning bussning M12x1 med skruvlåsning, Form B, bussning vinklad
från
117,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.