text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också