text.skipToContent text.skipToNavigation
22002

Kuggremskiva

aluminium

blank

  • Standard T-profil enligt DIN 7721 T2
  • Trapetsformad kuggning med metrisk delning
Beställningsnummer:
22002-051640

114,11 kr

exkl. moms
Bruttopris:  135,79 kr
Vikt  198,7 G

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
22002-051640
Benennung
Kuggremskiva
Form
A
Norm DIN
7721
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
förzinkat
B=Bredd
21
B=Rembredd
16
D2=max.
23
D=Diameter
63,66
N=Antal tänder
40
P=Profil
T5
D1
40
D3
62,85
D4
66
L
27
Vikt
198,7 G

Beskrivning

Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Flänshjul förzinkade.
Anmärkning
Standard-T-profil enligt DIN 7721 T2 med metrisk delning (trapetsformad kugg). Minst en kuggremskiva måste ha flänshjul. Kuggremskivorna har ett centeringshål resp. är förborrade.