Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Stål törzinkat.
Stål törzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Kuggremskivor profil T5B
från
54,36 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kuggremskivor profil T10
från
77,92 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Stål törzinkat.
Stål törzinkat.
Anmärkning
Standard-T-profil enligt DIN 7721 T2 med metrisk delning (trapetsformad kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Remdrivning
Kuggremdrift från norelem är särskilt populär i linjär transport- och drivteknik. Varhelst krafter överförs är tandremmar och tandade skivor av stor betydelse. De överför inte bara stora krafter, utan har också hög effektivitet.
Precisionssäkerhet, lång livslängd och lågt underhållsbehov - norelems kuggremmar har de idealiska egenskaperna för alla drivuppdrag inom industrisektorn. Remmarna är tillgängliga i standardlängderna från 165 mm till 2 250 mm i önskad längd. Förutom de olika längderna kan två profiler väljas. I hela produktsortimentet av tandremmen ingår Profilen T, Profilen AT liksom Profilen HTD att välja mellan.
Precisionssäkerhet, lång livslängd och lågt underhållsbehov - norelems kuggremmar har de idealiska egenskaperna för alla drivuppdrag inom industrisektorn. Remmarna är tillgängliga i standardlängderna från 165 mm till 2 250 mm i önskad längd. Förutom de olika längderna kan två profiler väljas. I hela produktsortimentet av tandremmen ingår Profilen T, Profilen AT liksom Profilen HTD att välja mellan.