Styrskena
flytande lagring
stål
- För upptagning av radiella och axiella krafter
- Skenorna med flytande lagring används i kombination med skenor med fast lagring som stödlager för moment
- Utjämning av parallellitetsfel och toleranser
- Skenorna finns med fast och flytande lagring
517,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Storlek
30
Utförande 1
flytande lagring
Material grundkropp
stål
L=Längd
1040
A
11
A1
5
B1
29,8
C
3
D
6
H
16
R
6
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Valspräglade styrskenor.
Skenorna med fast lagring används för huvudupptagning av radiella och axiella krafter. Skenorna med flytande lagring används för att ta upp radiella krafter och, i kombination med skenor med fast lagring, för förekommande moment. När fasta och flytande lagringar kombineras utjämnar skenan med flytande lagring parallellitetsfel och toleranser.
Skenorna med fast lagring används för huvudupptagning av radiella och axiella krafter. Skenorna med flytande lagring används för att ta upp radiella krafter och, i kombination med skenor med fast lagring, för förekommande moment. När fasta och flytande lagringar kombineras utjämnar skenan med flytande lagring parallellitetsfel och toleranser.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.