Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Rullstyrskenor för fasta lagringar
från
349,78 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Rullstyrskenor för flytande lagringar
från
335,03 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Fästskruvar
från
7,43 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Valspräglade styrskenor.
Skenorna med fast lagring används för huvudupptagning av radiella och axiella krafter. Skenorna med flytande lagring används för att ta upp radiella krafter och, i kombination med skenor med fast lagring, för förekommande moment. När fasta och flytande lagringar kombineras utjämnar skenan med flytande lagring parallellitetsfel och toleranser.
Skenorna med fast lagring används för huvudupptagning av radiella och axiella krafter. Skenorna med flytande lagring används för att ta upp radiella krafter och, i kombination med skenor med fast lagring, för förekommande moment. När fasta och flytande lagringar kombineras utjämnar skenan med flytande lagring parallellitetsfel och toleranser.
På begäran
Längder till max. 3120 mm.
Rullstyrskenor
Vals- och teleskopskensförningsskenor från norelem är idealiska för laddningssystem inom industrisektorn, logistik, medicinsk teknik och fordonsindustrin. Även med tunga laster (upp till 1,5 ton) säkerställer de en exakt och enkel körning. Förutom Standardversionerna av stål, erbjuder norelem kvalitativa Valsskenor av lagerstål och induktivt härdade banor. Dessa har en ännu bättre löpande egenskap samt ett högre stabilitetsvärde.
Teleskopskenor finns det både med delvis utdragbara och även med helt utdragbara medan den delvis utdragbara delen består av en fast styrskena och en rörlig rotor, består den Helt utdragbara av två styrskenor och två sammankopplade löpare.
Teleskopskenor finns det både med delvis utdragbara och även med helt utdragbara medan den delvis utdragbara delen består av en fast styrskena och en rörlig rotor, består den Helt utdragbara av två styrskenor och två sammankopplade löpare.