Rullstyrningsvagn
fast lagring
aluminium
- Permanentsmort rullager
- Patenterad avstrykarteknik (systemet smörjs under rörelsen)
- Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
- Extrem tysta
- Höga rörelsehastigheter
1 474,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullstyrningsvagn
Storlek
43
Utförande 1
fast lagring
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
C=C dynamisk N
12280
L=Längd
170
A1
114
B
41
B1
43
B2
41,9
C0Y (N)
5500
C0Z (N)
1570
D
M08
E
10
H
37
H1
13,7
L1
134
Mx (Nm)
23,6
My (Nm)
60
Mz (Nm)
104,5
Beskrivning
Material
Glidstycke i pressgjutet aluminium.
Änddelar i polyester, avstrykare i modifierad polyamid.
Längsgående tätningsläppar i gummi.
Rullar i stål 1.3505.
Änddelar i polyester, avstrykare i modifierad polyamid.
Längsgående tätningsläppar i gummi.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förnicklad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och patenterad avstrykarteknik som smörjer systemet under rörelsen.
Genom enkel justering av den mittre excenterullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Genom enkel justering av den mittre excenterullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
På begäran
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.