text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

21322

Rullstyrningsvagnar aluminium

Beskrivning

Material
Glidstycke i pressgjutet aluminium.
Änddelar i polyester, avstrykare i modifierad polyamid.
Längsgående tätningsläppar i gummi.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förnicklad.
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.
Observera
Styrvagnar i storlek 18 (fast och flytande lagring) har inga smörjnipplar.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och patenterad avstrykarteknik som smörjer systemet under rörelsen.
Genom enkel justering av den mittre excenterullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.