text.skipToContent text.skipToNavigation
21322

Flytande lagring

  • Permanentsmort rullager
  • Med polyamidavstrykare mot smuts
  • Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
  • Extrem tysta
  • Höga rörelsehastigheter
Särskilda egenskaper:

från 907,80 kr

Beskrivning

Material
Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förzinkad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och avstrykare i polyamid som skyddar löpbanorna mot smuts.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.