Material
Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Fast lagring
från
1 094,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Flytande lagring
från
1 094,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förzinkad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och avstrykare i polyamid som skyddar löpbanorna mot smuts.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
På begäran
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.