text.skipToContent text.skipToNavigation
21322

Fast lagring

  • Permanentsmort rullager
  • Patenterad avstrykarteknik (systemet smörjs under rörelsen)
  • Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
  • Extrem tysta
  • Höga rörelsehastigheter
Särskilda egenskaper:

från 825,03 kr

Beskrivning

Material
Glidstycke i pressgjutet aluminium.
Änddelar i polyester, avstrykare i modifierad polyamid.
Längsgående tätningsläppar i gummi.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förnicklad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och patenterad avstrykarteknik som smörjer systemet under rörelsen.
Genom enkel justering av den mittre excenterullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.