text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förzinkad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och avstrykare i polyamid som skyddar löpbanorna mot smuts.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
På begäran
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.