text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 780 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Alla insticksborrbussningar är märkta med hålmåttet och passmåttet, t.ex. 15 F7, på ovansidan.
Insticksborrbussningen Form K används som snabbytesbussning. Som mothåll för anslagsstiftet används cylinderstift eller spiralspännstift i kombination med skruv med platt skalle enligt DIN 173 del 1.
Bajonettkopplingen säkras med spännbussningar enligt DIN 173 del 1 i kombination med cylinderskruvar enligt DIN 912.

E2 = hålavstånd vid användning av cylinderstift eller sprialspännstift.

Vid diameter D1 över 15 mm är stegen 0,5 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också