text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 780 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Alla insticksborrbussningar är märkta med hålmåttet på ovansidan.
Insticksborrbussningen med form K används som snabbytesbussning. Som motlager för anslagsstift används cylinderstift eller spiralspännstift i kombination med skruvar med platt skalle enligt DIN 173 del 1.
Bajonettlåset säkras med spännbussningar enligt DIN 173 del 1 i kombination med cylinderskruvar enligt DIN 912.

E2 = hålavstånd vid användning av cylinderstift eller spiralspännstift.

Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.

Andra kunder köpte också