text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Insticksborrbussning
Form
K
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
snabbytesbussning
Produkttyp
lång
DIN
DIN 173 del 1
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Innerdiameter
7,3
D2=Ytterdiameter
12
L1=skaftlängd
25
D1 Borrbussningar print
från 6,1 till 8,0
D3
22
D4
8,5
D6
3
E1
16,5
E2
20
Form-typ
snabbytesbussning
L2
10
L6
4
L7
13
M
6
R1
2
R2
8,5
REACh
false
RoHS
true
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
60°

Beskrivning

Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 780 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Alla insticksborrbussningar är märkta med hålmåttet på ovansidan.
Insticksborrbussningen med form K används som snabbytesbussning. Som motlager för anslagsstift används cylinderstift eller spiralspännstift i kombination med skruvar med platt skalle enligt DIN 173 del 1.
Bajonettlåset säkras med spännbussningar enligt DIN 173 del 1 i kombination med cylinderskruvar enligt DIN 912.

E2 = hålavstånd vid användning av cylinderstift eller spiralspännstift.

Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också