text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Spännarna 05350 och 05360 är lämpliga för specialmaskiner och transportanläggningar. De är underhållsfria genom seghärdade och slipade lagertappar i teflonlager. Det tunga utförandet garanterar en lång livslängd, precis som den dubbelverkade pneumatiska cylindern.
Axlarnas fästskruvar är säkrade med LOCTITE.
Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.

VL = luftförbrukning per dubbelslag i dm³ vid 6 bar.

Spänn- och hållkrafter:
Valet av rätt spännarstorlek beror på krafterna (se tabellen). Man skiljer mellan hållkraft F1 och F2 samt spännkraft F3 och F4.

Spännkraft F3 och F4 är den kraft spännarens spännarm utövar på arbetsstycket vid stängning.

Hållkraften F1 och F2 är kraften den stängda spännarmen sätter emot bearbetningskraften, som arbetsstycket utsätts för, och håller utan bestående deformation. Den är större än spännkraften, eftersom spakens dödpunkt måste övervinnas vid tillbakatryckningen när spännaren är stängd.
På begäran
Spännare utan cylinder.
Ritningsinformation
Y = cylinderslag
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också