Kontaktanslutning
med skruvanslutning
plast
svart
- Kapslingsklass upp till IP 67
- Stort temperaturområde
- Med skruvlåsning
- A-kodning
674,49 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kontaktanslutning
Form
A
Utförande 1
med skruvanslutning
Utförande 2
12-polig
Produkttyp
rak
Material grundkropp
plast
Material komponent
PVC
Färg grundkropp
svart
Färg komponent
svart
N=Antal ledare x ledartvärsn.
12X0,14 MM²
P=Kabellängd
10000
V=Nominell spänning
300 AC
V=Provspänning
1500 AC
Antal böjningscykler max.
001
Böjradie kabel fast
7,5XD1
Böjradie kabel rörlig
10XD1
D1
6
Driftspänning V
30AC/30DC
Elektromagnet. kompatibilitet
U
Form-typ
rak bussning
Halogenfri
nej
Kapslingsklass
IP65/IP67
L
43,5
Ledarmotstånd Ω/Km
138
Mätström A
1,5
Nedsmutsningsgrad
3
Nominell överspänning V
800
Temperaturområde kabel fast
001
Temperaturområde kabel rörlig
001
Beskrivning
Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.