{"product":{"productId":"agid.21541","price":91.79,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp"},"currency":"SEK"}
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbult stål eller rostfritt stål med svampformat plasthandtag, vridsäkring och sned topp, utan låsmutter
från
91,79 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd, sned topp och låsmutter
från
93,34 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Vridsäkringen garanterar att bultens position i förhållande till hylsan inte ändras. Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter. När skruven lossas till markeringen på bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.
Montage
Skruven lossas med sexkant.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter
1) Markeringsring
Form B: med låsmutter
1) Markeringsring
Tillbehör
Distansringar 03089.
Fästsatser för tunnväggiga delar 03094-10.
Fästsatser för tunnväggiga delar 03094-10.