text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Material

Stålutförande:

Gängad hylsa och låsstift automatstål.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.

Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur)

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.

Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Enkel och snabb användning.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter
Tillbehör
Distansringar 03089
Positioneringsbussningar för inställningsbultar 03099-50
Fästdelar 03099

Andra kunder köpte också