text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Positioneringsbord

Oavsett om det är manuellt eller motoriserat: Med positioneringssystem från norelem kan du positionera komponenter, givare och verktyg med maximal noggrannhet – tillförlitligt, underhållsfritt och modulärt kombinerbart.

norelems omfattande sortiment omfattar en mängd olika positioneringssystem, från klassiska manuella positioneringsbord till motoriserade moduler med integrerad styrning.
Varje system imponerar med sin praktiskt taget glappfria styrning, som möjliggör exakt positionering även i krävande verktygssystem eller hanteringsprocesser.
Den självlåsande spindeln med extra fastspänningsfunktion garanterar stabilitet i alla lägen – utan behov av efterjustering.
Med ett radiellt spel på mindre än 0,02 mm och en skala som kan läsas av på 0,1 mm erbjuder norelem precision på högsta nivå.

 

Mångsidig

Oavsett om det gäller maskin- och specialmaskinskonstruktion, mätteknik, optiska applikationer eller automationssystem – norelems positioneringssystem sätts in överallt där maximal noggrannhet krävs. De säkerställer också reproducerbara och stabila rörelsesekvenser i laboratorier, testanläggningar och vid modellering. Tack vare den underhållsfria glidlagerstyrningen förblir systemen permanent lättkörda – i många år framöver.

Kombinationen av högkvalitativa material och exakt tillverkning säkerställer tillförlitlighet vid daglig insats. Lagerblocken och vagnarna är tillverkade av eloxerad aluminium, medan spindeln och styrpelarna är tillverkade av robust rostfritt stål. Ett integrerat, underhållsfritt glidlager minimerar motståndet vid förflyttning av släden. Beroende på version finns en positionsvisare som visar justeringsrörelsen med en noggrannhet på 0,1 mm.

 

Rätt version för varje applikation

Positioneringssystemen från norelem finns i olika utföranden:
Positioneringsbord för linjära rörelser, koordinatbord för kombinerade axlar, lyftbord för exakta höjdjusteringar och positioneringsbord roterande för kontinuerliga 360° roterande rörelser. Alla varianter finns i kort eller långt utförande och kan kombineras fritt med varandra tack vare modulprincipen – perfekt för modulära konstruktioner och kundanpassade speciallösningar.

norelem erbjuder elektriska positioneringsbord och vridbord för applikationer där förflyttningar ska automatiseras. Dessa system positionerar föremål som väger upp till 10 kg med en hastighet på upp till 1,2 m/min – exakt, tyst och med lågt underhållsbehov. Versionen med integrerad positioneringskontroll levereras med användarvänlig programmeringsmjukvara. Detta gör att rörelsesekvenser kan ställas in intuitivt och integreras i befintliga system.

Insats av positioneringsbord vid fixturkonstruktion

I den här videon kan du se hur norelems positioneringsbord används vid fixturkonstruktion. De möjliggör exakt, flexibel och tillförlitlig justering av arbetsstycken och fixturer – för maximal noggrannhet i produktionen.

En överblick över fördelarna

Hitta rätt positioneringssystem för din applikation