text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Fixturtillverkning

Varje detalj räknas vid fixturtillverkning. Ökad effektivitet och sänkta kostnader börjar med att välja rätt komponenter. Vårt sortiment med över 140 000 tillgängliga standard-, maskin- och manöverdelar förkortar tiden för dina konstruktions- och tillverkningsprocesser avsevärt. Dra nytta av gratis CAD-data, verifierad kvalitet och snabb tillgänglighet för att skapa dina fixturer snabbare och mer ekonomiskt.

Fixturer förekommer i olika branscher inom tillverkning, montering och reparation:

  • Flyg- och rymdteknik

  • Konstruktion av verktygsmaskiner

  • Fordonsindustri

  • Stålindustri 

Fixturer fyller två grundläggande funktion som ett delområde inom verktygstillverkning.

  1. Bestämning: Bestämning är en grundläggande funktion och leder till en tydlig definition av arbetsstyckets position i en fixtur. 

  2. Uppspänning: Uppspänning är en grundläggande funktion och håller arbetsstycket i en reproducerbar position under bearbetningen.

Fördelarna med fixturtillverkning:

  • Säkerställer en jämn kvalitet

  • Minskar icke-produktiv tid

  • Förkortar produktionstiden

  • Förbättrar den ergonomiska hanteringen

Fixturtillverkning i praktiken: applikationsexempel på en mätfixtur för komplexa isoleringsanalyser

Effektivitet uppfyller beprövade standarder: I detta projekt realiserade vi en mycket dynamisk mätfixtur för kvalitetssäkring av komponenter för e-mobilitet. Specialitet: Över 70 % av konstruktionen består av standardiserade Norelem-delar (t.ex. lyftbord, positioneringssystem). Detta applikationsexempel visar hur insatsen av standardiserade komponenter ger maximal upprepningsnoggrannhet samtidigt som underhållskostnader reduceras.

I våra applikationsvideor visar vi på ett praktiskt sätt hur innovativa lösningar kan implementeras effektivt i fixturtillverkning.

Exakt lasermärkning och gravering av cylindriska komponenter

I denna video presenterar vi en innovativ fixtur för lasermärkning och gravering av cylindriska arbetsstycken med hög precision.

Systemets hjärta är ett roterande positioneringsbord med en kraftfull kuggremsdrivning, som säkerställer enhetliga och exakt kontrollerade roterande rörelser. Det realiserar märkning med hög upprepningsnoggrannhet – perfekt för krävande tillämpningar som applicering av skalningslinjer, tekniska märkningar eller individuell etikettering.

Kombinationen av mekanisk precision och toppmodern laserteknik möjliggör effektiv och högkvalitativ bearbetning – även för komplexa geometrier eller stora kvantiteter.

Effektiv fixturtillverkning med norelem-komponenter

Videon ger dig en inblick i det effektiva och praktikorienterade fixturbygget hos EMBE Zerspanung. Företaget har utvecklat en mätfixtur med hög precision som kan användas för att testa kabelisoleringen i elfordon på ett tillförlitligt sätt.

Standardiserade komponenter från norelem används, vilket inte bara möjliggör enkel design och snabb implementering, utan också uppfyller de högsta kraven på noggrannhet och upprepningsnoggrannhet. Fixturens precision spelar en avgörande roll, särskilt i säkerhetsrelevanta testprocesser som t.ex. isolationstestning.

Tack vare de modulära norelem-komponenterna kunde mätfixturen konstrueras effektivt och anpassas optimalt efter de specifika kraven inom elektromobilitet.

Varje fixtur är bara så bra som dess enskilda delar. Vid konstruktionen av fixturer är ett perfekt samspel mellan positionerings-, uppspännings- och driftsteknik avgörande. Upptäck speciellt utformade produkter för dessa krav: