text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Spännlås, svängskruvar

poster / sida
12 av 12 poster
  • poster / sida
    12 av 12 poster

    Andra kunder köpte också

    Spännlås

    Spännlås används huvudsakligen som ett enkelt och tillförlitligt låsmedel för industriella tillämpningar. Vare sig på klaffar, luckor, tanklock eller maskinförklädnader - spännlås garanterar i olika utföranden en säker hållning och låsning. Beroende på kraven erbjuder norelem spännlås med fjäderbygel, med spännbygel eller med rörliga spännhakar. De finns i såväl i stål- och rostfritt stål. Dessutom omfattar produktsortimentet från norelem justerbara spännlås som erbjuds i ett standardutförande och ett tungt utförande. Spännlås inställbara i det tunga utförandet lämpar sig speciellt för höga dragbelastningar. Pga detta används de smidda spännlåsen ofta i nyttofordon och jordbruksmaskiner, där laster med flera ton transporteras. Så att en transport eller andra arbetsaktiviteter blir smidiga, är spännlåsen försedda med en säkring i form av en hake. På detta sätt är det inte möjligt att oavsiktligt öppna i ett stängt läge. För att kompensera uppstådda toleranser som följer, kan spännhaken justeras i enlighet med en spindel.

    Fallås

    Förutom talrika spänningslås erbjuder norelem dessutom en rad fallås. Fallås är särskilt lämpliga för säker låsning av dörrar och luckor. De kännetecknas av sin höga flexibilitet och enkel montering på standardprofiltvärsnitt. Fastsättningen görs utan komplicerad mekanisk bearbetning med hjälp av cylindriska eller linsskruvar (storlek M6). Fallåsprincipen är enkel. När man drar lätt i handtagsdelen släpper regeln ur låsdelen och dörren kan öppnas. För att stänga behöver man bara trycka lite lätt så att låsdelen snäpper fast. Dessutom är de säkrade mot demontering i stängt tillstånd. Fallås med integrerad säkerhet lämpar sig för sensibla tillgångsområden. De är försedda med EN ISO 13849-1 (Kat. 4/PLe) och garanterar därmed hög säkerhet. De speciella fallåsen ansluts via en M12-stickkontakt. Dessutom erbjuder norelem passande till fallåset en nödöppnare som förhindrar oavsiktlig instängning. På detta sätt kan dörren öppnas från insidan i en nödsituation.