Kulrulle
rostfritt stål
blank
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Hög stabilitet
189,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
blank
Stålnyckel
1.4021
C=Bärighetstal (N)
250
D1=Ytterdiameter
32,1
D=Diameter
25,4
H1=Höjd
4,7
H=Höjd
75,2
L=Gänglängd
45
MA=Åtdragningsmoment (nm)
15
D2
M08
DK
19
Infästningsalternativ
gäng
Beskrivning
Material
Kulelement i rostfritt stål 1.4021.
Hus i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kulrullarna har ett stort stödområde.
Tack vare hålinfästningen har de hög stabilitet och bärförmåga.
Bärkulans formade torkartätning ligger utanpå
Tack vare hålinfästningen har de hög stabilitet och bärförmåga.
Bärkulans formade torkartätning ligger utanpå
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
2) Bärkula
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.