Kulrulle
mini
rostfritt stål
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Många användningsområden
497,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
B
Utförande 1
mini
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
C=Bärighetstal (N)
50
D1=Ytterdiameter
8
D=Diameter
8
H1=Höjd
1
H=Höjd
8,5
L=Gänglängd
2,5
D
8
D2
M02
DK
4,8
Infästningsalternativ
gäng
L
2,5
Beskrivning
Material
Utförande stål:
lastkulor stål
Bärkulor stål
Hus stål förzinkat
Skydd stål förzinkat
Utförande ädelstål:
lastkulor ädelstål
Bärkulor ädelstål
Hus ädelstål
Skydd aluminium
lastkulor stål
Bärkulor stål
Hus stål förzinkat
Skydd stål förzinkat
Utförande ädelstål:
lastkulor ädelstål
Bärkulor ädelstål
Hus ädelstål
Skydd aluminium
Anmärkning
Kulrullarna består av ett hus med integrerad lagerskål, ett skydd, en lastkula och flera bärkulor. För användning av mätinstrument, transport av material i renrum och miniatyrmekanismer.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
2) Bärkula
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.