text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Kulrulle
Form
C
Utförande 1
med fästelement
Material grundkropp
stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
1600
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
36±0,1
DB=Fäst-Ø DB
37 +0,5
H1=Höjd
9,8
H=Höjd
30
DK
22,2
H2
2,8
Infästningsalternativ
fjäderklämma
S
3

Beskrivning

Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med fästelement kan monteras och demonteras enkelt från funktionssidan. Fixeringen görs med fjädrande klor. De tillåter stora toleranser i monteringshålet.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
S = fästdelens minsta nominella tjocklek.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också