Kulrulle
hus
stål
förzinkat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Idealiska för att transportera ömtåligt gods
- Filttätning som skydd mot smuts
537,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
C
Utförande 1
hus
Material grundkropp
stål
Material komponent
polyamid
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
250
D1=Ytterdiameter
55
D=Diameter
45±0,080
H1=Höjd
13,6
H=Höjd
37
DK
30
H2
4
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Förzinkat stål
Lastkulor av polyamid PA 66
Lastkulor av polyamid PA 66
Anmärkning
Kulrullar med plastlöpkulor är särskilt lämpliga för transport av känsligt transportgods som glas eller polerade aluminium-, mässings- och stålplåtar.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, bärkulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, bärkulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, bärkulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, bärkulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.