Kulrulle
hus
rostfritt stål
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Många användningsområden
- Filttätning som skydd mot smuts
170,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
D
Utförande 1
hus
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
C=Bärighetstal (N)
380
D1=Ytterdiameter
31
D=Diameter
24±0,065
H1=Höjd
9,5
H=Höjd
21
DK
15,8
H2
2,8
H3
6,3
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Förzinkat eller ädelstål
Anmärkning
Kulrullar med stålplåtshus har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Form D: lock, hus och kulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Form D: lock, hus och kulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.