Fyrkantsrör
aluminium
eloxerad
- Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet
- Material: stål eller aluminium
- På begäran: olika utföranden
182,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fyrkantsrör
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
eloxerad
Stålnyckel
EN AW-6060
BEZ=Beteckning
10 x 10
D1=Ytterdiameter
10*
L=Längd
1000
L max.
5000
Beskrivning
Material
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Stål förzinkat.
Aluminium ljust anodiserat.
Aluminium ljust anodiserat.
Anmärkning
Tillverkningstoleranserna för fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.
* Solitt material.
* Solitt material.
På begäran
- Rör i rostfritt stål
- Kundspecifika längder
- Kundspecifika längder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.