text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Stål förzinkat.
Aluminium anodiserat.
Anmärkning
Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.

*Aluminium-fyrkantsrör 10x10 kan endast levereras som solitt material.
På begäran
- Kundspecifika längder (L max. 5000 mm)
- Rör i rostfritt stål (L max. 3000 mm)

Andra kunder köpte också