Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Visa mer
Visa mindre
Kilspännare med fast back, Form A, släta spännytor
från
2 804,39 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare med fast back, Form B, räfflade spännytor
från
3 454,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare med fast back, Form D, med arbetsmån
från
2 926,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kilspännare med fast back, Form E, med spännstift
från
3 160,52 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Anmärkning
Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.
Undersidan är belagd av hårdmetall. Det ökar friktionsvärdet.
Undersidan är belagd av hårdmetall. Det ökar friktionsvärdet.
Leveransomfattning
Kilspännare.
Fästskruvar.
Fästskruvar.
Ritningsinformation
Form A: släta spännytor
Form B: räfflade spännytor
Form D: med arbetsmån
Form E: med spännstift
Form B: räfflade spännytor
Form D: med arbetsmån
Form E: med spännstift