text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
5 Träffar

Beskrivning

Material
Skruv i seghärdat stål.
Kula i rullagerstål.
Utförande
Skruv i hållfasthetsklass 10.9, svart.
Kula härdad, blank.
Anmärkning
Form A med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs.
Med den avplanade kulan i Form B och F kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.
För att förhindra att kulan svänger mer än 9° bör formerna BV och FV med vridsäkring väljas.
Ritningsinformation
Form A: med hel kula
Form B: med avplanad kula
Form BV: avplanad kula med vridsäkring
Form F: med avplanad kula, räfflad
Form FV: avplanad kula, räfflad med vridsäkring

Andra kunder köpte också