text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Passiverat.
Anmärkning
Med gänginsatser kan man återanvända eller reparera skadade, splittrade eller fastskurna gängor. Därmed kan man också återvinna kasserade kvalitetsprodukter.
Gänginsatser kan användas i olika material, även i lättmetall och gjutna delar.
Tillåtna måttavvikelser: Med de specificerade gängorna gäller toleransklassen Medel, dvs. 6g för bultgänga. Övriga mått ±0,25 mm.
Solida gänginsatser används när man måste göra om hålen i arbetsobjekt med för stora gänghål eller med felaktiga hålavstånd.

Beträffande tekniska anvisningar, se bruksanvisningen för gänginsatser.
Fördelar
- Lättare och snabbare montering.
- Insatsen fixeras med kilar för att förhindra att den vrids pga. torsion eller vibrationer.
- Förutom monteringsverktyget behövs inga ytterligare specialverktyg.
Ritningsinformation
1) Spärrkil
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också