text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Härdat, förzinkat stål.
Blank rostfritt stål.
Anmärkning
Självskärande gänginsatser för tillverkning av mycket robusta, slitagetåliga och vibrationssäkra skruvförband i material med låg skjuvhållfasthet, som t.ex. aluminium och aluminiumlegeringar, mässing, brons, gjutjärn, duroplast och termoplast.

Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har en skärslits. När de skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.

Innergänga D1 enligt ISO 6H.

Gänginsatserna med skärslits fjädrar lite inåt i slitsområdet i somliga material. Det ger en viss skruvsäkrande effekt. Vill man inte ha den rekommenderar vi gänginsatser med skärhål.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också

Gänginsatser, självskärande

Självskärande gänginsatser lämpar sig för tillverkning av slitstarka och vibrationståliga skruvförband som tål hög belastning i material med låg skjuvhållfasthet. Till dessa material hör exempelvis aluminium, mässing, brons, gjutjärn och duo- och termoplaster. Gänginsatser med skärspår är koniska undertill och korsar sin gänga när de vrids in i ett hål. Gänginsatser med skärspår har dessutom en skruvsäkrande effekt, då de fjädrar inåt något i skärspårområdet på vissa material.
 
norelems gänginsatser med skärspår finns i både stål och rostfritt stål.

Som monteringsverktyg erbjuder norelem två varianter: ett handinstallationsverktyg och ett maskininstallationsverktyg.