text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Passiverat.
Anmärkning
Med gänginsatser kan man återanvända eller reparera skadade, splittrade eller fastskurna gängor. Därmed kan man också återvinna kasserade kvalitetsprodukter. Gänginsatser kan användas i olika material, även i lättmetall och gjutna delar.
Insatser med innergänga större än M6 levereras med fyra i stället för två spärrkilar.
Tillåtna måttavvikelser:
Med de specificerade gängorna gäller toleransklassen Medel, dvs. 6H för muttergänga och 6g för bultgänga. Övriga mått ±0,25 mm.

Med de förstärkta gänginsatserna erbjuder vi dessutom ett utförande med tjockare tvärsnitt för användning vid högre belastning.

Beträffande tekniska anvisningar, se bruksanvisningen för gänginsatser.
Fördelar
- Lättare och snabbare montering.
- Insatsen fixeras med kilar för att förhindra att den vrids pga. torsion eller vibrationer.
- Inga specialverktyg behövs utöver monteringsverktyget.
Ritningsinformation
1) Spärrkil
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också