text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 8, kullagrat.
Plastbelagt, rött.
Anmärkning
Kompakt och lätt konstruktion som kan belastas helt från alla håll. 4-faldig säkerhet mot brott i alla belastningsriktningar.Vridbar 360°. Ledens svängområde max. 180°. Tack vare kullagret kan fästöglan även vridas under belastning.

Den vridbara fästöglan kan användas inom många områden, för såväl lyft av last som lastsäkring.

För bärkrafternas giltighet måste man alltid säkerställa att öglan är i linje med lasten. Fästöglan måste ligga an plant mot stödytan och alltid vara helt iskruvad.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också